Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9455 € - 0,9455 € | 38800 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3156 € - 1,3156 € | 1850 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1162 € - 1,1162 € | 5640 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6184 € - 0,6184 € | 12500 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,4778 € | 22640 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0287 € - 1,2023 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8651 € - 0,8651 € | 82875 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8336 € - 0,8336 € | 6250 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,736 € - 0,736 € | 27050 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,779 € - 0,779 € | 19850 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4218 € - 1,4218 € | 3750 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1119 € - 1,1119 € | 12100 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2454 € - 1,2454 € | 14050 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0473 € - 1,0473 € | 13725 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 13750 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,825 € - 0,825 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9082 € - 1,9082 € | 3340 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7647 € - 1,9656 € | 2670 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8006 € - 0,8006 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7044 € - 0,7044 € | 4100 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer