Menu  Rechercher

Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

Le pied à visser fileté en acier noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Référence Essentra :

10291269

Référence du fabricant:

499406

349 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 9,7872 €
50 + 4,9421 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

48,94 €

5 x 9,7872 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; Acier
Filetage M8
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter