Menu  Rechercher

Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 25.0 mm Caoutchouc

Le pied à visser fileté en laiton noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Référence Essentra :

10291382

Référence du fabricant:

499418

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 20,5502 €
50 - 249 10,3771 €
250 + 9,8562 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,55 €

1 x 20,5502 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; inox
Diamètre base 40.0 mm
Hauteur de la base 16.0 mm
Hauteur totale 41.0 mm
Longueur de goujon 25.0 mm
Filetage M12
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter