Menu  Rechercher

Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 70.0 mm Caoutchouc

Le pied à visser fileté en laiton noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Article de code:

499420

49 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 30,294 €
50 + 15,2962 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

30,29 €

1 x 30,294 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; inox
Filetage M12
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter