Menu  Rechercher

Pieds ajustables Rond 30.0 mm M10 28.0 mm Caoutchouc ; Acier

Le pied à visser fileté en acier noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Référence Essentra :

10291450

Référence du fabricant:

499425

150 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 2,7175 €
250 - 499 2,5626 €
500 - 749 2,4358 €
750 - 999 2,295 €
1000 + 2,1683 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

135,88 €

50 x 2,7175 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; Acier
Filetage M10
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter