Menu  Rechercher

Pieds ajustables Rond 35.0 mm M6 18.0 mm Caoutchouc ; Acier

Le pied à visser fileté en acier noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Référence Essentra :

10291504

Référence du fabricant:

499430

350 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 3,0131 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

150,66 €

50 x 3,0131 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; Acier
Diamètre base 35.0 mm
Hauteur de la base 12.0 mm
Hauteur totale 30.0 mm
Longueur de goujon 18.0 mm
Filetage M6
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter