Menu  Rechercher

Pieds ajustables Rond 35.0 mm M12 70.0 mm Caoutchouc ; Acier

Le pied à visser fileté en acier noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Référence Essentra :

10291580

Référence du fabricant:

499438

239 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 5,0829 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

254,15 €

50 x 5,0829 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; Acier
Diamètre base 35.0 mm
Hauteur de la base 12.0 mm
Hauteur totale 82.0 mm
Longueur de goujon 70.0 mm
Filetage M12
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter