Menu  Rechercher

Pied cavalier à base en feutrine

En stock

Les patins cavaliers, également appelés pieds cavaliers, se montent sur des tubes et sont conçus pour aider au déplacement tout en protégeant les surfaces des dommages provoqués par les rayures. En acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), ils sont munis d'une base en feutrine qui glisse facilement sur de nombreuses de surfaces. Le raccordement de tube est en forme de selle et la base est rectangulaire.

Notre gamme de patins cavaliers existe en deux couleurs : transparent et noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Longueur totale Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
1,208 € - 1,208 € 8668 En stock
28.6 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
0,8924 € - 0,8924 € 5200 En stock
19.0 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
1,0473 € - 1,0473 € 9117 En stock
20.2 mm
51.0 mm
Transparent
9.0 mm
0,6327 € - 0,6327 € 166 En stock
12.7 mm
44.0 mm
Transparent
8.5 mm
0,8321 € - 0,8321 € 3502 En stock
16.0 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
0,4246 € - 0,4246 € 5935 En stock
13.0 mm
30.0 mm
Noir
7.5 mm
Pied cavalier Rectangulaire 28.6 mm 50.0 mm ABS ; feutrine

10302675

Gamme de prix
1,208 € - 1,208 €

Niveaux de stock
8668 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Ø de tube
    28.6 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
Pied cavalier Rectangulaire 19.0 mm 50.0 mm ABS ; feutrine

10302699

Gamme de prix
0,8924 € - 0,8924 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Ø de tube
    19.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
Pied cavalier Rectangulaire 20.2 mm 51.0 mm ABS ; feutrine

10302682

Gamme de prix
1,0473 € - 1,0473 €

Niveaux de stock
9117 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.6 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    51.0 mm
  • Ø de tube
    20.2 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
Pied cavalier Rectangulaire 12.7 mm 44.0 mm ABS ; feutrine

10302712

Gamme de prix
0,6327 € - 0,6327 €

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    44.0 mm
  • Ø de tube
    12.7 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
Pied cavalier Rectangulaire 16.0 mm 50.0 mm ABS ; feutrine

10302705

Gamme de prix
0,8321 € - 0,8321 €

Niveaux de stock
3502 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Ø de tube
    16.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Transparent
Pied cavalier Rectangulaire 13.0 mm 30.0 mm ABS ; feutrine

10302729

Gamme de prix
0,4246 € - 0,4246 €

Niveaux de stock
5935 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    7.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Ø de tube
    13.0 mm
  • Forme de base
    Rectangulaire