Menu  Rechercher

Pied cavalier Rond 16.0 mm 18.0 mm PEBD

Fabriqués en PEBD noir, ces pieds cavaliers sont faciles à appliquer et sont idéaux comme pieds ou comme butées pour porte de mobilier. Est doté d'une goupille centrale.
Référence Essentra :

10290255

Référence du fabricant:

499300

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1577 €
500 - 999 0,1492 €
1000 - 1499 0,1422 €
1500 - 1999 0,134 €
2000 + 0,1261 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

15,77 €

100 x 0,1577 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Pied cavalier
Type Centre Pin
Nombre de voies 1
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Forme de base Rond
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter