Menu  Rechercher

Pied ajustable large 55.0 mm M12 160.0 mm Chromé

Référence Essentra :

10253335

Référence du fabricant:

462445

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 + 99,7892 €
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

798,31 €

8 x 99,7892 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Couleur Chromé
Type de l'embase Pivot en plastique
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 20°
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter