Menu  Rechercher

Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Chromé

Référence Essentra :

10253342

Référence du fabricant:

462446

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 + 171,2723 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

685,09 €

4 x 171,2723 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Diamètre base 70.0 mm
Couleur Chromé
Type de l'embase Pivot en plastique
Longueur filetage 75.0 mm
Capacité de charge 2000.0 kg
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 20°
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter