Menu  Rechercher

Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Acier inoxydable

Article de code:

HVTM-30SS

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 19 89,5661 €
20 + 85,0635 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

358,26 €

4 x 89,5661 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20 x 2.5
Diamètre base 76.0 mm
Couleur Chromé
Type de l'embase Pivot en plastique
Longueur filetage 51.0 mm
Hauteur totale 89.0 mm
Capacité de charge 3265.9 kg
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 15 °
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter