Menu  Rechercher

Pieds ajustables 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cuivre

Référence Essentra :

10158395

Référence du fabricant:

HVTME-10

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 4

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 x 1.25
Diamètre base 25.4 mm
Couleur Cuivre
Type de l'embase Pivot en plastique
Longueur filetage 31.8 mm
Hauteur totale 52.6 mm
Capacité de charge 362.9 kg
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 15 °
Code produit 7326909890
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter