Menu  Rechercher

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
64,6349 € - 82,0051 € Demander le délai de livraison ici
M20
Pivot en plastique
Chromé
Inox ; caoutchouc nitrile
94,4126 € - 94,4126 € 23 En stock
M12
Pivot en plastique
Chromé
Acier inoxydable
215,7386 € - 215,7386 € Demander le délai de livraison ici
M16
Pivot en plastique
Chromé
Acier inoxydable
101,2344 € - 119,3123 € 1 En stock
M12
Pivot en plastique
Chromé
Acier inoxydable
63,331 € - 84,4198 € 26 En stock
M16
Pivot en plastique
Chromé
Inox ; caoutchouc nitrile
88,4273 € - 88,4273 € 24 En stock
M12
Pivot en plastique
Chromé
Acier inoxydable
185,3234 € - 185,3234 € 16 En stock
M16
Pivot en plastique
Chromé
Acier inoxydable
154,7826 € - 154,7826 € Demander le délai de livraison ici
M20
Metal Swivel
Chromé
Inox ; acier doux
59,4288 € - 79,2136 € 10 En stock
M12
Pivot en plastique
Chromé
Acier inoxydable
  • sur 4
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 92.0 mm Chromé

550094

Gamme de prix
82,0051 € - 64,6349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    7 °
Pied ajustable large 55.0 mm M12 125.0 mm Chromé

462444

Gamme de prix
94,4126 € - 94,4126 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    20°
Pied ajustable large 70.0 mm M16 200.0 mm Chromé

462448

Gamme de prix
215,7386 € - 215,7386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    20°
Pied ajustable hygiénique 55.0 mm M12 92.0 mm Chromé

550089

Gamme de prix
119,3123 € - 101,2344 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    20°
Pied ajustable hygiénique 75.0 mm M16 92.0 mm Chromé

550093

Gamme de prix
84,4198 € - 63,331 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    7 °
Pied ajustable large 55.0 mm M12 75.0 mm Chromé

462443

Gamme de prix
88,4273 € - 88,4273 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    20°
Pied ajustable large 70.0 mm M16 150.0 mm Chromé

462447

Gamme de prix
185,3234 € - 185,3234 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    20°
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Chromé

462453

Gamme de prix
154,7826 € - 154,7826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Metal Swivel
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    20°
Pied ajustable hygiénique 50.0 mm M12 92.0 mm Chromé

550092

Gamme de prix
79,2136 € - 59,4288 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Articulation du pivot
    7 °