Menu  Rechercher

Pied palette 50.5 mm 60.0 mm Acier

Pied de palette fabriqué en acier. Idéaux pour les palettes métalliques et les chevalets.
Référence Essentra :

10192757

Référence du fabricant:

1220378

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 4,914 €
10 - 19 4,6605 €
20 + 4,4916 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,91 €

1 x 4,914 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de jauge 2.4 mm
Diamètre intérieur compatible 60.0 mm
Largeur totale 60.0 mm
Hauteur totale 50.5 mm
Largeur extérieure 127.0 mm
Largeur intérieure 102.0 mm
Ø trou 19.0 mm
Forme Non Stacking
Couleur Naturel
Matière complète Acier doux
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter