Menu  Rechercher

Pied palette 54.0 mm 54.0 mm Acier

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Référence Essentra :

10192764

Référence du fabricant:

1220379

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,8328 €
10 - 19 5,3025 €
20 + 4,8204 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,83 €

1 x 5,8328 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de jauge 3.0 mm
Diamètre intérieur compatible 60.0 mm
Largeur totale 54.0 mm
Hauteur totale 54.0 mm
Largeur extérieure 127.0 mm
Largeur intérieure 102.0 mm
Ø trou 19.0 mm
Forme Non Stacking
Couleur Naturel
Matière complète Acier doux
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter