Menu  Rechercher

Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 20.0 mm Naturel

Référence Essentra :

10168820

Référence du fabricant:

RWA25M0820

354047 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,9243 €
500 + 2,2246 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

146,22 €

50 x 2,9243 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Type de l'embase Plastic Rigid
Matière complète Polyamide ; acier
Matière complète du filetage Acier
Matière de la base PA
Matière du filetage Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter