Menu  Rechercher

Pieds - Ajustables orientables

En cours de production

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
3,6479 € - 3,6479 € Demander le délai de livraison ici
M8
3,0261 € - 3,0261 € Demander le délai de livraison ici
M8
3,7998 € - 3,7998 € Demander le délai de livraison ici
M10
3,7998 € - 3,7998 € Demander le délai de livraison ici
M8
3,1366 € - 3,1366 € Demander le délai de livraison ici
M8
3,5235 € - 3,5235 € Demander le délai de livraison ici
M10
4,09 € - 4,09 € Demander le délai de livraison ici
M10
4,394 € - 4,394 € Demander le délai de livraison ici
M10
3,8275 € - 3,8275 € Demander le délai de livraison ici
M10
4,09 € - 4,09 € Demander le délai de livraison ici
M10
2,0035 € - 5,049 € Demander le délai de livraison ici
M6
3,938 € - 3,938 € Demander le délai de livraison ici
M10
4,2835 € - 4,2835 € Demander le délai de livraison ici
M10
3,7584 € - 3,7584 € Demander le délai de livraison ici
M10
4,0486 € - 4,0486 € Demander le délai de livraison ici
M10
1,9759 € - 4,9619 € Demander le délai de livraison ici
M6
3,5235 € - 3,5235 € Demander le délai de livraison ici
M8
3,4544 € - 3,4544 € Demander le délai de livraison ici
M8
2,8879 € - 2,8879 € Demander le délai de livraison ici
M8
3,4544 € - 3,4544 € Demander le délai de livraison ici
M10
  • sur 2
Pied ajustable orientable 38.0 mm M8 12.0 mm Noir

110730

Gamme de prix
3,6479 € - 3,6479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 38.0 mm M8 25.0 mm Noir

110734

Gamme de prix
3,0261 € - 3,0261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 15.0 mm Noir

110739

Gamme de prix
3,7998 € - 3,7998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 12.0 mm Noir

110731

Gamme de prix
3,7998 € - 3,7998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 25.0 mm Noir

110735

Gamme de prix
3,1366 € - 3,1366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 15.0 mm Noir

110737

Gamme de prix
3,5235 € - 3,5235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 38.0 mm Noir

110743

Gamme de prix
4,09 € - 4,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 50.0 mm Noir

110747

Gamme de prix
4,394 € - 4,394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 38.0 mm Noir

110741

Gamme de prix
3,8275 € - 3,8275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 50.0 mm Noir

110745

Gamme de prix
4,09 € - 4,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 32.5 mm M6 25.0 mm Noir

462184

Gamme de prix
5,049 € - 2,0035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 38.0 mm Noir

110742

Gamme de prix
3,938 € - 3,938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 50.0 mm Noir

110746

Gamme de prix
4,2835 € - 4,2835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 38.0 mm Noir

110740

Gamme de prix
3,7584 € - 3,7584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 50.0 mm Noir

110744

Gamme de prix
4,0486 € - 4,0486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 25.0 mm M6 25.0 mm Noir

462183

Gamme de prix
4,9619 € - 1,9759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 12.0 mm Noir

110729

Gamme de prix
3,5235 € - 3,5235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 12.0 mm Noir

110728

Gamme de prix
3,4544 € - 3,4544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

110732

Gamme de prix
2,8879 € - 2,8879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

110736

Gamme de prix
3,4544 € - 3,4544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Articulation du pivot
    20°
  • Matière de la base
    Polypropylène
  • Matière du filetage
    Acier
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique