Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de montage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,858 € - 0,858 € | 17 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
|
||
1,0418 € - 4,0624 € | 110 En stock |
M8
|
|
|
||
0,4601 € - 0,485 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,771 € - 0,771 € | 8686 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7309 € - 0,7309 € | 3300 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7945 € - 0,7945 € | 14460 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,6995 € - 1,893 € | 1800 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1579 € - 1,1579 € | 4571 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1993 € - 1,1993 € | 7700 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2007 € - 1,2007 € | 2700 En stock |
M12
|
Goujon fileté
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8207 € - 0,8207 € | 13556 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,893 € - 1,9897 € | 4910 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,4785 € - 1,4785 € | 3500 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2104 € - 1,4232 € | 115033 En stock |
M12
|
Goujon fileté
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5955 € - 0,5955 € | 2877 En stock |
M6
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8332 € - 0,8332 € | 7410 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8028 € - 0,8028 € | 4292 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9105 € - 0,9105 € | 26330 En stock |
M10
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | 11555 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,9206 € - 1,9206 € | 2046 En stock |
M8
|
Goujon fileté
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.