Menu  Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
0,8096 € - 0,8096 € 8460 En stock
M10
Goujon fileté
30.0 mm
1,2489 € - 1,2489 € 8124 En stock
M8
Goujon fileté
48.0 mm
1,2601 € - 1,2601 € 14705 En stock
M10
Goujon fileté
48.0 mm
1,2911 € - 1,2911 € 2700 En stock
M12
Goujon fileté
48.0 mm
1,929 € - 2,0275 € 4910 En stock
M8
Goujon fileté
48.0 mm
1,5065 € - 1,5065 € 2900 En stock
M10
Goujon fileté
48.0 mm
1,2334 € - 1,4502 € 64933 En stock
M12
Goujon fileté
48.0 mm
0,9152 € - 0,9152 € 6659 En stock
M8
Goujon fileté
30.0 mm
0,9335 € - 1,0912 € 6100 En stock
M10
Goujon fileté
30.0 mm
0,8251 € - 0,8251 € 3375 En stock
M8
Goujon fileté
38.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 11528 En stock
M10
Goujon fileté
38.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 1500 En stock
M10
Goujon fileté
38.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 15930 En stock
M10
Goujon fileté
30.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € 9865 En stock
M8
Goujon fileté
38.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € 2046 En stock
M8
Goujon fileté
38.0 mm
1,2235 € - 1,4362 € 2997 En stock
M10
Goujon fileté
38.0 mm
10259641 1,5629 € - 1,5629 € 21500 En stock
M12
Goujon fileté
38.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 6150 En stock
M8
Goujon fileté
48.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € 6051 En stock
M10
Goujon fileté
48.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 3153 En stock
M12
Goujon fileté
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Noir

10259467

Gamme de prix
0,8096 € - 0,8096 €

Niveaux de stock
8460 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259696

Gamme de prix
1,2489 € - 1,2489 €

Niveaux de stock
8124 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259733

Gamme de prix
1,2601 € - 1,2601 €

Niveaux de stock
14705 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 40.0 mm Noir

10259771

Gamme de prix
1,2911 € - 1,2911 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259702

Gamme de prix
2,0275 € - 1,929 €

Niveaux de stock
4910 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10259740

Gamme de prix
1,5065 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Noir

10259788

Gamme de prix
1,4502 € - 1,2334 €

Niveaux de stock
64933 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259443

Gamme de prix
0,9152 € - 0,9152 €

Niveaux de stock
6659 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259481

Gamme de prix
1,0912 € - 0,9335 €

Niveaux de stock
6100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259528

Gamme de prix
0,8251 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
3375 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 25.0 mm Noir

10259566

Gamme de prix
0,8898 € - 0,8898 €

Niveaux de stock
11528 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 100.0 mm Noir

10259603

Gamme de prix
2,0275 € - 1,8304 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 40.0 mm Noir

10259474

Gamme de prix
0,9278 € - 0,9278 €

Niveaux de stock
15930 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259511

Gamme de prix
0,7645 € - 0,7645 €

Niveaux de stock
9865 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259559

Gamme de prix
1,9571 € - 1,9571 €

Niveaux de stock
2046 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 70.0 mm Noir

10259597

Gamme de prix
1,4362 € - 1,2235 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 70.0 mm Noir

10259641

Gamme de prix
1,5629 € - 1,5629 €

Niveaux de stock
21500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259689

Gamme de prix
1,0123 € - 1,0123 €

Niveaux de stock
6150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 40.0 mm Noir

10259726

Gamme de prix
1,0954 € - 1,0954 €

Niveaux de stock
6051 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 25.0 mm Noir

10259764

Gamme de prix
1,1799 € - 1,1799 €

Niveaux de stock
3153 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP