Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,952 € - 3,7308 € 470 En stock
M8
Polypropylène
1,2712 € - 4,9882 € Demander le délai de livraison ici
M10
Polypropylène
0,847 € - 3,33 € 430 En stock
M8
Polypropylène
0,7102 € - 2,7911 € 1987 En stock
M6
Polypropylène
0,6687 € - 2,6391 € 982 En stock
M6
Polypropylène
1,3734 € - 4,1453 € 1170 En stock
M10
Polypropylène
1,7824 € - 5,4027 € Demander le délai de livraison ici
M10
Polypropylène
5,4718 € - 7,7379 € 74 En stock
M10
Polypropylène
1,209 € - 3,6479 € 359 En stock
M8
Polypropylène
2,5286 € - 5,1816 € Demander le délai de livraison ici
M8
Polypropylène
3,9242 € - 6,0521 € 90 En stock
M8
Polypropylène
1,6719 € - 5,0573 € 1080 En stock
M10
Polypropylène
4,8776 € - 6,8812 € 170 En stock
M10
Polypropylène
1,1385 € - 4,4216 € 157 En stock
M8
Polypropylène
2,1279 € - 5,1678 € Demander le délai de livraison ici
M8
Polypropylène
3,3439 € - 3,3439 € 34 En stock
M6
Élastomère thermoplastique ; polypropylène ; acier inoxydable
1,4232 € - 4,3249 € 614 En stock
M10
Polypropylène
4,4631 € - 6,9088 € 250 En stock
M10
Polypropylène
1,1068 € - 4,3249 € 2672 En stock
M8
Polypropylène
1,6581 € - 5,0158 € 80 En stock
M8
Polypropylène
  • sur 3
Pied ajustable profil bas 37.0 mm M8 16.0 mm Noir

10324851

Gamme de prix
3,7308 € - 0,952 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M10 25.0 mm Noir

10324899

Gamme de prix
4,9882 € - 1,2712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pied ajustable profil bas 16.0 mm M8 20.0 mm Noir

10324837

Gamme de prix
3,33 € - 0,847 €

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M6 25.0 mm Noir

10324806

Gamme de prix
2,7911 € - 0,7102 €

Niveaux de stock
1987 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M6 20.0 mm Noir

10324790

Gamme de prix
2,6391 € - 0,6687 €

Niveaux de stock
982 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351451

Gamme de prix
4,1453 € - 1,3734 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351505

Gamme de prix
5,4027 € - 1,7824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351543

Gamme de prix
7,7379 € - 5,4718 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351581

Gamme de prix
3,6479 € - 1,209 €

Niveaux de stock
359 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351628

Gamme de prix
5,1816 € - 2,5286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10351444

Gamme de prix
6,0521 € - 3,9242 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M10 50.0 mm Noir

10351499

Gamme de prix
5,0573 € - 1,6719 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351536

Gamme de prix
6,8812 € - 4,8776 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351574

Gamme de prix
4,4216 € - 1,1385 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351611

Gamme de prix
5,1678 € - 2,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 47.6 mm M6 39.6 mm Noir

10110638

Gamme de prix
3,3439 € - 3,3439 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Type de l'embase
    Metal Swivel
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène ; acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pieds ajustables 48.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351475

Gamme de prix
4,3249 € - 1,4232 €

Niveaux de stock
614 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351529

Gamme de prix
6,9088 € - 4,4631 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M8 20.0 mm Noir

10351567

Gamme de prix
4,3249 € - 1,1068 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
Pieds ajustables 48.0 mm M8 60.0 mm Noir

10351604

Gamme de prix
5,0158 € - 1,6581 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène