Menu  Rechercher

Pieds ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Noir

Des pieds de nivellement filetés peuvent être installés sur les machines, convoyeurs et meubles pour ajustement aux sols inégaux.
Référence Essentra :

10192894

Référence du fabricant:

1220393

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 5,3082 €
500 + 5,1533 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

265,41 €

50 x 5,3082 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 40.0 mm
Type de l'embase Allen Key Feet
Longueur filetage 25.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide
Matière du filetage Acier
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter