Menu  Rechercher

Pieds ajustables 40.0 mm M8 50.0 mm Noir

Des pieds de nivellement filetés peuvent être installés sur les machines, convoyeurs et meubles pour ajustement aux sols inégaux.
Référence Essentra :

10197660

Référence du fabricant:

1220958

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 5,5054 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

275,27 €

50 x 5,5054 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 40.0 mm
Type de l'embase Allen Key Feet
Longueur filetage 50.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide
Matière du filetage Acier inoxydable
Couleur Noir
Échelon AISI 304
Matière du goujon Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter