Menu  Rechercher

Pieds ajustables 60.0 mm M20 70.0 mm Noir

Article de code:

148014069916

10 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 12,7814 €
50 + 11,2752 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

127,81 €

10 x 12,7814 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Type de l'embase Pivot en plastique
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide 6 chargé 30 % fibre de verre
Matière du filetage Métal
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter