Menu  Rechercher

Pieds ajustables 60.0 mm M20 120.0 mm Noir

Référence Essentra :

10351246

Référence du fabricant:

148016069916

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 14,3619 €
50 + 12,6581 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

143,62 €

10 x 14,3619 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Diamètre base 60.0 mm
Type de l'embase Pivot en plastique
Longueur filetage 120.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide 6 chargé 30 % fibre de verre
Matière du filetage Métal
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter