Menu  Rechercher

Pied ajustable large 100.0 mm M24 150.0 mm Noir

Référence Essentra :

10253281

Référence du fabricant:

462440

12 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 + 90,8466 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

363,39 €

4 x 90,8466 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M24
Diamètre base 100.0 mm
Type de l'embase Pivot en plastique
Longueur filetage 150.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide
Matière du filetage Acier doux
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter