Menu  Rechercher

Pieds de nivellement montage à goujon 45.0 mm M30 30.0 mm Noir

Le pied de nivellement en nylon à goujon monté sur base rigide est doté d'une base rigide pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu'à .
Référence Essentra :

10257623

Référence du fabricant:

465491

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9335 €
1000 - 1999 0,8884 €
2000 + 0,7983 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

93,35 €

100 x 0,9335 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M30
Diamètre base 45.0 mm
Type de l'embase Rugged;Durable;Heavy Duty
Longueur filetage 30.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide
Couleur Noir
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter