Menu  Rechercher

Pied ajustable pour tube M16 25.0 mm Noir

Le pied de nivellement en nylon à goujon monté sur base rigide est doté d'une base rigide pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu'à .
Code article:

465495

12563 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,4297 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

42,97 €

100 x 0,4297 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Type de l'embase Rugged;Durable;Heavy Duty
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter