Menu  Rechercher

Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 50.0 mm Noir

Article de code:

465502

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
225 - 2249 0,6397 €
2250 - 4499 0,6065 €
4500 + 0,5458 €
Qté par sac standard : 225

Commande par lots de 225

Prix total :

143,93 €

225 x 0,6397 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Type de l'embase Plastique rigide
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène
Matière du filetage Acier
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter