Menu  Rechercher

Pieds ajustables 38.0 mm M12 30.0 mm Noir

Référence Essentra :

10257746

Référence du fabricant:

465505

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 + 0,5998 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

89,97 €

150 x 0,5998 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Diamètre base 38.0 mm
Type de l'embase Rigid
Longueur filetage 30.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène
Matière du filetage Acier
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter