Menu  Rechercher

Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

Article de code:

465514

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 399 0,737 €
400 + 0,5264 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 400

Prix total :

36,85 €

50 x 0,737 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Type de l'embase Plastique rigide
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène
Matière du filetage Acier
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter