Menu  Rechercher

Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 30.0 mm Noir

Référence Essentra :

10257845

Référence du fabricant:

465516

1400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 199 0,7884 €
200 + 0,5632 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

39,42 €

50 x 0,7884 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 48.0 mm
Type de l'embase Rigid
Longueur filetage 30.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène
Matière du filetage Acier
Couleur Noir
Matière du goujon Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter