Menu  Rechercher

Pieds ajustables 48.0 mm M10 40.0 mm Noir

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Référence Essentra :

10261392

Référence du fabricant:

466591

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 + 1,9008 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 350

Prix total :

665,28 €

350 x 1,9008 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 48.0 mm
Type de l'embase Rigide
Longueur filetage 40.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Insert taraudé
Matière complète Polypropylène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter