Menu  Rechercher

Pieds ajustables 48.0 mm M10 50.0 mm Noir

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Code article:

466592

3310 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 + 1,3817 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

207,26 €

150 x 1,3817 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Type de l'embase Plastique rigide
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type de montage Insert taraudé
Matière complète Polypropylène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter