Menu  Rechercher

Pieds ajustables 25.0 mm M8 15.0 mm Noir

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 25.0 mm | 0.984 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Référence Essentra :

10280775

Référence du fabricant:

497505

1722 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
750 + 0,4323 €
Qté par sac standard : 750

Commande par lots de 750

Prix total :

324,23 €

750 x 0,4323 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 25.0 mm
Type de l'embase Rigid
Longueur filetage 15.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Insert taraudé
Matière complète Polypropylène
Couleur Noir
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter