Menu  Rechercher

Pieds ajustables 38.0 mm M8 25.0 mm Noir

Le pied de nivellement monté sur support a un diamètre de base de 38,0 mm | 1,496 po et peut permettre le montage sur machines ou convoyeurs avec un trou au diamètre compatible de .
Référence Essentra :

10280799

Référence du fabricant:

497507

1386 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,6647 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

332,35 €

500 x 0,6647 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 38.0 mm
Type de l'embase Rigid
Longueur filetage 25.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Insert taraudé
Matière complète Polypropylène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter