Menu  Rechercher

Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

Référence Essentra :

10303566

Référence du fabricant:

551691

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 + 0,5801 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 350

Prix total :

203,04 €

350 x 0,5801 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Type de l'embase Rigide
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène
Couleur Gris
Matière du goujon Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter