Menu  Rechercher

Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

Référence Essentra :

10303573

Référence du fabricant:

551692

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 + 0,5801 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 350

Prix total :

203,04 €

350 x 0,5801 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 25.0 mm
Type de l'embase Rigid
Longueur filetage 40.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polypropylène
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter