Menu  Rechercher

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Séries: SR1569

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
11,907 € - 13,2301 € 3 En stock
12,651 € - 14,0567 € 64 En stock
Pied ajustable large 55.0 mm M10 Noir

10252918

Gamme de prix
13,2301 € - 11,907 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    500.0 kg
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Noir

10252925

Gamme de prix
14,0567 € - 12,651 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique