Menu  Rechercher

Pieds ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Noir

Référence Essentra :

10500125

Référence du fabricant:

1504565

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 40.0 mm
Articulation du pivot 3 °
Type de montage Douille
Longueur filetage 69.0 mm
Filetage M10
Hauteur totale 69.0 mm
Capacité de charge 70.0 kg
Code produit 8487909090
Matière de la base Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter