Menu  Rechercher

Pieds ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Noir

Article de code:

1504593

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 191,2172 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

191,22 €

1 x 191,2172 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Articulation du pivot 3 °
Type de montage Socket
Filetage M10
Code produit 8487909090
Matière de la base Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter