Menu  Rechercher

Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

Référence Essentra :

10157893

Référence du fabricant:

HVLM-10

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 19 6,5133 €
20 - 39 5,9137 €
40 - 79 5,6039 €
80 + 5,0439 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

26,05 €

4 x 6,5133 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 25.4 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M8 x 1.25
Capacité de charge 490.0 kg
Code produit 7318190090
Matière de la base Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter