Menu  Rechercher

Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

Référence Essentra :

10157954

Référence du fabricant:

HVLM-20

48 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 4

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 48.0 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M12 x 1.75
Capacité de charge 2260.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter