Menu  Rechercher

Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

Référence Essentra :

10158067

Référence du fabricant:

HVLM-5N

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 19.1 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M6 x 1.0
Capacité de charge 310.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter