Menu  Rechercher

Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

Référence Essentra :

10158111

Référence du fabricant:

HVLME-15N

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 32.0 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M10 x 1.5
Capacité de charge 1700.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter