Menu  Rechercher

Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

Référence Essentra :

10642283

Référence du fabricant:

HVLME-20

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 19 13,3247 €
20 - 39 12,6516 €
40 - 79 11,9785 €
80 + 10,646 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

53,30 €

4 x 13,3247 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 48.0 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M12 x 1.75
Capacité de charge 2260.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter