Menu  Rechercher

Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier inoxydable

Référence Essentra :

10637944

Référence du fabricant:

HVLME-35SS

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 19 132,3686 €
20 + 125,7474 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

529,47 €

4 x 132,3686 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 102.0 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M24 x 3.0
Capacité de charge 9970.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter