Menu  Rechercher

Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier inoxydable

Référence Essentra :

10630389

Référence du fabricant:

HVLME-5SS

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 19 14,9732 €
20 - 39 14,2176 €
40 - 79 13,4758 €
80 + 11,9648 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

59,89 €

4 x 14,9732 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 19.1 mm
Articulation du pivot 15 °
Type de montage Douille
Filetage M6 x 1.0
Capacité de charge 310.0 kg
Code produit 7326909890
Matière de la base Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter