Menu  Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En stock

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
5,0439 € - 6,5133 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
14,3196 € - 35,0388 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
9,0399 € - 12,4751 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
9,0175 € - 12,0023 € 4 En stock
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
11,4067 € - 14,0823 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
52 En stock
M10 x 1.5
5,6212 € - 14,0433 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
23,6869 € - 57,7475 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
  • sur 5
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10157893

Gamme de prix
6,5133 € - 5,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier

10157985


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier inoxydable

10157916

Gamme de prix
35,0388 € - 14,3196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier inoxydable

10157992


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158050

Gamme de prix
12,4751 € - 9,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

10644942

Gamme de prix
12,0023 € - 9,0175 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

10158128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier inoxydable

10158166


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier

10158197


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158227

Gamme de prix
14,0823 € - 11,4067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

10157923


Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10157909

Gamme de prix
14,0433 € - 5,6212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier

10158012


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier inoxydable

10157947


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier

10158005


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10158081


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

10158111


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier inoxydable

10158135


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier

10158173

Gamme de prix
57,7475 € - 23,6869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier