Menu  Rechercher

Pieds ajustables 39.0 mm M8 40.0 mm Noir

Référence Essentra :

10336502

Référence du fabricant:

1254520

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + 6,1903 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20 °
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter